Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

waveware® 搭載 Loy & Hutz Solutions

1987年に設立されたLoy&Hutzは、CAFM(コンピューター支援施設管理)とメンテナンスの分野における大手ソフトウェア会社です。Loy&Hutzは、企業、中小企業、自治体、当局、病院など、1000を超える業界横断的な顧客を抱え、革新的なビジネスアプリケーションの信頼できるパートナーとしての地位を確立しています。<br/>ソフトウェアプラットフォームwaveware® はすべてのアプリケーションの基盤として機能し、包括的でインテリジェントなソフトウェアソリューションに統合できます。グラフィカルな開発ツールにより、ソフトウェアのインターフェースとプロセスを簡単にカスタマイズできます。プロフェッショナルなインターフェイスにより、シーメンスBuilding X、SAP、その他多くのシステムとのシームレスなデータ交換が容易になります。

なぜでしょうか CAFMとビジネスプロセスのためのSoftware プラットフォーム。

waveware® プラットフォームは、施設管理者、メンテナンスの専門家など、ヘルスケア、物流、製造などのさまざまな分野を対象に、施設の管理とメンテナンスのための包括的なソフトウェアソリューションを提供します。これらのユーザーは、非効率的なプロセス、断片化されたデータ、システム統合の必要性などの課題に直面しています。

モジュール式のCAFMソフトウェアウェーブファシリティにより、ユーザーは80以上のアプリケーションでエクスペリエンスをカスタマイズできます。グラフィカルな開発ツールはプロセスのカスタマイズを容易にし、プロフェッショナルなインターフェースはシーメンスBuilding X やSAP などのシステムとのシームレスなデータ交換を可能にします。モバイルアプリwaveware® MOBILEを使用すると、オフラインでもCAFMソリューション全体にモバイルアクセスできます。

顧客は運用効率、コスト削減、ユーザー満足度の恩恵を受けます。35年以上の経験を持つLoy&Hutzは、成功したCAFMプロバイダーとしての地位を確立し、クライアントとのコラボレーションで数々の成功を収めています。

waveware® 製品の概要

利点

  • テーラードCAFM:waveware® プラットフォームは、80以上のアプリを備えた個別のCAFMソリューションをユーザーに提供します。モジュラー設計は、医療、産業、公的機関などのセクター全体の特定のニーズを満たします。グラフィカルな開発ツールにより、インターフェースとプロセスを強力にカスタマイズできます。
  • シームレスな統合とアクセシビリティ:waveware® プラットフォームは、シーメンスBuilding X やSAP などのシステムとデータ交換するためのインターフェイスを提供し、ワークフローへのスムーズな統合を保証します。waveware® MOBILEアプリを使用すると、外出先でもCAFMソリューションにアクセスでき、オフラインでも生産性が向上します。

主要な機能

実環境アプリケーション

Select...

医療機器の効率的な管理

waveware® ソフトウェアアプリケーションMEDは、病院や介護施設の医療機器を専門的に管理し、MPDGとMPBetreIBVのすべての要件を満たし、技術的および法的データの記録を可能にし、評価を容易にして、患者のケアと安全性を向上させます。