配電盤キット
配電盤キットはオプションで、フィールドで追加できます。定格は400〜800アンペアです。最大40の分岐回路を用意でき、最低でも18の分岐回路を用意できます。
Siemens 純正配電盤は、建設市場向けにパッケージ済みの設計です。お客様のプロジェクトの要件に合わせて、これらのソリューションを当社の流通センターに在庫して、短納期でお届けします。
建設市場は、厳しい納期や特定の配電ニーズに直面することがよくあります。当社のストック配電盤は、スケジュールを改善し、コンプライアンスを確保するための、すぐに入手可能な、事前に設計されたソリューションを提供します。
Super Blue Pennant配電盤は、ユーティリティメータリングと主電源保護に関するEUSERCの要件を満たすように設計されています。BCTとSCTのサービスキュービクルは、モールドケースまたは真空遮断ヒューズスイッチのオプションを備えた、柔軟なユーティリティメータリングを提供します。Siemens 配電盤は、チームに適応可能な配電を提供します。
梱包済みの在庫配電盤を注文して、配送センターに迅速に配達してください。建設スケジュールを維持して、ダウンタイムを最小限に抑え、業務を円滑に進めましょう。
メータリングとテストブロックの規定はEUSERCユーティリティの仕様を満たしています。NEMA規格PB-2に準拠しているように、評価ラベルの情報が機器のフロントパネルにはっきりと見えます。C。
Siemens 配電盤は、信頼性と耐久性を重視して設計されています。中規模サービス用途の配電装置に信頼できる性能を提供します。
配電盤キットはオプションで、フィールドで追加できます。定格は400〜800アンペアです。最大40の分岐回路を用意でき、最低でも18の分岐回路を用意できます。
サービスディスコネクトは、200,000 AICまたは最大定格240ボルトで65,000AIC、480ボルトで35,000 AICの最大定格の回路ブレーカーを介したヒューズ式真空遮断スイッチです。
付属のメインラグは、スタッドに取り付けられた機械式のスクリュータイプで、幅広いケーブルサイズに対応します。これらは取り外して、必要に応じてユーティリティが提供する圧縮ラグと交換できます。