Siemens 特殊ロードセンターは、価値と迅速な設置を優先する請負業者向けに設計されています。HVACシステムから電源コンセントまですべてをカバーし、カスタムジョブに柔軟に対応します。
請負業者は、時間のかかる設置やカスタムプロジェクト用の硬い設備で課題に直面することがよくあります。当社のロードセンターは、省力化機能と調整可能な構成を備えているため、さまざまな顧客のニーズを満たしながらプロジェクトを効率的に完了できます。
リノベーションインテリアキットは既存のエンクロージャーにフィットし、住宅のリフォームをより安価で実用的にします。発電機対応ロードセンターは、設置時間を短縮できるINSTA-WIRE™ システムを備えています。ライザーパネルロードセンターは内部がずれているので、二次側溝が不要になり、設置時間を節約できます。