Siemens tiastar smart motor control centers は、モーター制御、保護、電力監視、自動化インターフェースのための柔軟なソリューションを提供します。
従来のモーター制御システムは、配線が複雑で、運用上の洞察が限られている場合があります。当社のtiastarスマートMCCは、インテリジェントデバイスと通信プロトコルを統合して、最適なモーター制御、リアルタイムの電力監視、およびデータネットワークを介したPLCまたはプロセス制御システムとの迅速な通信を実現します。
フィールドバスとイーサネットベースの通信で接続を簡素化します。SIMOCODE proやSIRIUS 3RW44ソフトスターターなどのスマートコンポーネントは、パフォーマンスと貴重な情報を提供します。診断ツールを使用すると、障害をすばやく特定して、運用診断を改善し、トラブルシューティングを簡素化できます。