今日の商業ビル、産業施設、重要インフラのLV配電盤ユーザーは、明らかに異なる運用上の課題に直面しています。多くの顧客や事業者はいまだに標準化されていないソリューションに依存しており、安全性、パフォーマンス、長期的な運用効率が損なわれる可能性があります。
SIEPAN Eliteは、コストの最適化と、Siemens 専門知識に裏打ちされたクラス最高のテクノロジーを備えた強力な提携モデルを組み合わせた、統一された標準準拠の組立システムを通じて、多様な顧客のニーズに応えます。
今日の商業ビル、産業施設、重要インフラのLV配電盤ユーザーは、明らかに異なる運用上の課題に直面しています。多くの顧客や事業者はいまだに標準化されていないソリューションに依存しており、安全性、パフォーマンス、長期的な運用効率が損なわれる可能性があります。
SIEPAN Eliteは、コストの最適化と、Siemens 専門知識に裏打ちされたクラス最高のテクノロジーを備えた強力な提携モデルを組み合わせた、統一された標準準拠の組立システムを通じて、多様な顧客のニーズに応えます。
当社独自のクラウドベースの設計ソフトウェアは、精度と制御のしやすさを保証します。SPECSクラウドプラットフォームは、見積もりから製造まで、バリューチェーン全体のユーザーをサポートします。

配電盤は強化設計を採用して、厳しい環境でも信頼性の高い操作をサポートします。耐震活動が活発な地域での設置を含め、構造的完全性を期待してください。
センサーとアーク障害リレーを備えたアクティブな内部アーク緩和オプションにより、リスクが最小限に抑えられ、システムの可用性が高まります。IEC TS 63107に従って、人員とプラントの安全性が向上することがテストされています。
柔軟性のあるボルト設計(IK10衝撃試験済み)により、迅速な施工が可能です。インターリーブなしのバスバーと自然冷却で4000Aを実現し、パネルの奥行きをコンパクトにします。ダブルパネル/フロント実行により、梱包密度が最大化されます。
PCC、MCC、PDB、APFCアプリケーションに対応した幅広い標準実行が可能です。Siemens から供給される重要な配電盤コンポーネントは、優れた品質、信頼性の高い動作、長期的な信頼性を提供します。
シーメンスの最新のスイッチギアイノベーションであるSINOPLUSでシームレスにテストされたSIEPAN Eliteは、あらゆる市場セグメントに対応する包括的で競争力のあるポートフォリオを提供します。この世界的に利用可能なソリューションはすべてインド製です。
当社の開閉装置設計に関する豊富な専門知識は、IEC 61439-1および2に準拠しているため、品質と革新に焦点を当てた信頼できるライセンスPartner ecosystem できます。パートナーは、実績のある設計、高度なテクノロジー、体系的なtraining の恩恵を受けて、コンプライアンスに準拠した高性能ソリューションを提供します。定評のあるオリジナルメーカーと協力することで、その能力、信頼性、市場へのリーチが向上します。
SIEPAN Eliteテクノロジーは、認定ライセンスパートナーのネットワークを通じて全国で利用できるようになりました。パートナーファインダーを使用して、お近くの信頼できるパートナーを見つけてください。