Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜセントロン・バスウェイなの?

Sentron Buswayは、産業、商業、施設に安全で効率的な配電を提供します。コンパクトで柔軟な設計により、設置時間を短縮し、ニーズの変化に応じて適応できるため、ケーブルやコンジットと比較して、総設置コストとスペースを削減できます。

主なメリット

設置コストを大幅に削減

ケーブルとコンジットと比較して、Sentron Buswayは総設置コストを削減し、プロジェクトの予算を他の優先事項に充てることができます。

使用可能なスペースを最大化してください

コンパクトなハウジングは、同等のケーブルソリューションよりも消費スペースが大幅に少なく、天井や高層部のスペースを取り戻すのに役立ちます。

成長するにつれて適応してください

モジュラー式のストレートセクション、ジョイント、プラグインコンセントにより、大幅なダウンタイムなしに拡張、移動、再構成が簡単です。

注目の機能