Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜ住宅用メインブレーカーなの?

Siemens メインブレーカーキット(MBK)は、Siemens ロードセンターを、コンパクトで現場で実証済みの設計で、コンバーチブル、インバーチブルの設置が可能な、柔軟でコード対応の主電源に変えます。これにより、請負業者は設置時間を短縮し、SKUを削減し、アップグレードのコンプライアンスを維持できます。

ポートフォリオの例:

  • MBK200A、単相、200A、22カイック
  • MBK225A、単相、225アンペア、22マイク
  • MBK3100、スリーフェーズ、100A、10カイック
  • MBK3175R、スリーフェーズ、175 アンペア、10 カイック
A Siemens Intelli-Arc welding robot with a torch attached to its arm, positioned in a factory setting.

主なメリット

パネル変換を簡素化します

キットベースのハードウェアと明確な指示により、メインラグのSiemens ロードセンターを数分でメインブレーカーに変換し、改造作業のダウンタイムを最小限に抑えます。

在庫リスクを軽減します

上部または下部のフィードをカバーするコンバーチブル、インバーチブル設計を使用し、さまざまな定格電流に対応して、SKUの数を減らしてより多くの用途に使用できるようにしてください。

ブーストコードの信頼性

準拠した住宅設備をサポートするには、Siemens ロードセンター向けに設計された、UL 489にリストされているメインブレーカーキットをご利用ください。

注目の機能

始めましょう