Siemens GFCIサーキットブレーカーは、住宅用に設計された漏電遮断器です。地絡による激しい感電や感電を防ぎ、キッチン、バスルーム、ランドリールームなどの安全を確保します。
接地障害は、電流が通常の経路から外れ、体が回路の一部になるときに発生します。当社のGFCIブレーカーは、障害が検出されるとすぐに回路を遮断し、激しい感電からあなたを守ります。2020年の米国電気工事規程に合わせて、より多くのホームエリアを保護するためにGFCIラインを拡大しました。GFCIが適切に機能し保護されているかを毎月テストして、信頼できる保護を維持してください。