Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜアーク・フォルト・サーキット・ブレーカー (AFCI)?

コンビネーションタイプのアーク障害回路遮断器(AFCI)は、標準の回路ブレーカーでは検出できない危険なアーク障害を検出します。これらのデバイスは、アーク障害が検出されると回路の電源を切ります。これは、電気システムの重要な安全対策として機能します。

標準的なサーキットブレーカーは、電気火災に発展する可能性のある危険なアーク障害を見逃すことがよくあります。当社のAFCIは、あらゆる種類のアーク状態を検出し、電力を迅速に遮断することでこれに対処し、安全性を大幅に高め、お客様の財産を保護します。

私たちのAFCIポートフォリオには以下が含まれます:

  • タンデムコンビネーションタイプのAFCIブレーカー
  • 1極コンビネーションタイプのAFCIブレーカー
  • 2極コンビネーションタイプのAFCIブレーカー

注目の機能