Siemens リモート電源パネルは、現代のデータセンターに高密度でスケーラブルな配電を提供します。250Aから1200Aの定格電流、最大336回路のサポート、統合された計測と監視を備えたRPPは、オペレーターが容量を拡大し、可視性を向上させ、省スペースで稼働時間を維持するのに役立ちます。

Siemens リモート電源パネルは、現代のデータセンターに高密度でスケーラブルな配電を提供します。250Aから1200Aの定格電流、最大336回路のサポート、統合された計測と監視を備えたRPPは、オペレーターが容量を拡大し、可視性を向上させ、省スペースで稼働時間を維持するのに役立ちます。

250Aから1200Aの定格、最大336の回路、変化するラック密度や施設要件に対応する柔軟なシングル、デュアル、デュアルソース構成で、現代のデータセンターの成長をサポートします。
Siemens 3VAモールドケースサーキットブレーカーと高性能パネルボード上に構築されたRPPは、ミッションクリティカルな環境向けに最大65のKaiC定格とUL 891に準拠した信頼性の高い配電を実現します。
標準的な収益グレードの入力メータリング、メインブレーカー監視、分岐回路監視は、オペレーターが負荷を管理し、過負荷を防ぎ、キャパシティプランニングを改善し、データセンターフロア全体のパフォーマンスを最適化するのに役立ちます。
アンパシティ | 250Aから1200Aまで |
回路 | シングル、デュアル、クワッド構成で利用可能(最大336回路) |
電圧 | 208/120から600/347 VAC |
コミュニケーション | モドバス TCP/IP、バックネット IP、モドバス RTU、SNMP V3 |
ショートサーキットレーティング | 最大65キロです |
Compliance | UL 891がリストされています |

進化するデータセンターの需要に合わせて設計されたSiemens RPPは、シングル、デュアル、デュアルソース構成、複数のキャビネットレイアウト、上部または下部のケーブル入力が可能で、さまざまな電力戦略に柔軟に導入できます。

支店レベルの監視により、現在と負荷の使用状況をリアルタイムで可視化できるため、オペレーターは容量管理を改善し、問題をより迅速に特定し、重要なIT機器の高可用性を維持できます。

標準の収益グレードの入力メータリング、メインブレーカーの監視、Modbus TCP/IP、Modbus RTU、BACnet IP、SNMPを介した通信により、RPPデータを施設の監視および管理システムに簡単に統合できます。
Siemens リモート電源パネルは、データセンターにスケーラブルで高密度の配電を提供します。柔軟な構成、統合された監視、信頼性の高いパフォーマンスにより、稼働時間、可視性、容量を最大化します。