Siemens 背面接続配電盤は、前面制御アクセスと背面ケーブルおよびバスサービスを備えた堅牢な配電を実現し、商業、機関、および重要な電力環境での迅速な設置と安全なメンテナンスを実現します。
UL 891とNEMA PB2に準拠して製造され、最大定格6000Aでテストされており、厳しい条件下でも機能するように設計されています。
ポートフォリオアイテム
- ネマ1屋内
- NEMA 3R 屋外ウォークイン
- NEMA 3R 屋外非ウォークイン

Siemens 背面接続配電盤は、前面制御アクセスと背面ケーブルおよびバスサービスを備えた堅牢な配電を実現し、商業、機関、および重要な電力環境での迅速な設置と安全なメンテナンスを実現します。
UL 891とNEMA PB2に準拠して製造され、最大定格6000Aでテストされており、厳しい条件下でも機能するように設計されています。
ポートフォリオアイテム

フロントコントロールアクセスとリアケーブル/バスコンパートメントは作業エリアを分け、検査をスピードアップし、サービス中のダウンタイムを減らします。
テスト済みのアセンブリを使用したUL 891とNEMA PB2構造は、重要な電力現場や商業施設で一貫した性能を発揮します。
屋内のNEMA 1と屋外のNEMA 3Rオプション(ウォークイン設計を含む)は、現場の条件と安全要件に適合します。
最大6000Aの水平バスと最大5000Aの垂直バスは、大幅な再設計なしで大型フィーダーと拡張をサポートします。
可視性と運用上の意思決定を強化するために、優れた電力監視と制御を実現するように設計されています。
保護ニーズに合わせて、UL489絶縁ケースのSiemens WLブレーカーまたはUL1066パワーブレーカー構成で利用できます。