Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜ背面に接続された低電圧開閉装置なの?

Siemens 背面接続型低電圧スイッチギア(タイプWL)は、実績のあるWLブレーカーを、制御を前面に、ケーブル終端を背面に配置するレイアウトと組み合わせて、信頼性の高い配電、監視、制御を実現しながら、設置と保守を合理化します。

ポートフォリオのバリエーション:

  • 背面に接続された低電圧開閉装置
  • 耐アーク性の低電圧開閉装置
  • 前面に接続された低電圧開閉装置

主なメリット

耐アーク設計で安全性を高めましょう

ANSI/IEEE Type 2Bの耐アーク構造と、オペレーターからエネルギーを遠ざける通気口付きの障害ガス経路でProtect personnel。

設置とサービスを簡素化します

フロントアクセス配線チャネルと、分離されたフロントコントロール端子とリアパワーターミナルを使用して、作業をスピードアップし、システムを整理してください。

WLブレーカーで信頼性を向上させてください

正確な保護と計測機能を備えたSiemens WLブレーカーの実績ある性能を頼りにして、業務を継続してください。

注目の機能