Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜパワーパネルなの?

Siemens パワーパネルは、設置が迅速な、頑丈で柔軟な低電圧配電を実現します。新しい設計では、配線を簡素化し、必要な材料を減らし、コードのコンプライアンスとスケーラビリティを維持しながら設置時間を節約できます。

ポートフォリオアイテム

  • P4電源パネル — 中型の配電盤、ブレーカー、ヒューズのオプション
  • P5電源パネル — 設定可能なバスと主電源を備えた最大容量1200A

主なメリット

インストールをスピードアップしてください

合理化された配線と対称的なレイアウトにより、複雑さが軽減され、現場の時間が短縮され、乗組員はより少ない材料でより早く仕上げることができます。

プロジェクトの総費用を削減します

工場オプションとミックスアンドマッチのブレーカーフレームは、変更注文や余分なエンクロージャーを最小限に抑え、人件費と材料費を削減します。

実用的な可視性を得ましょう

統合されたアクセス電力監視は、エネルギー管理、コンプライアンス、および予防的メンテナンスのためのデータを提供します。

注目の機能