Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜマルチファミリーメータリング-配電?

Siemens Power Mod™ は、マルチファミリーや商用アプリケーション向けに設計された、堅牢で柔軟なモジュール式メータリングソリューションを提供します。その革新的なQuickSystem™ テクノロジーは設置を合理化し、従来のセットアップと比較して労力を最大30%削減します。スケーラブルな設計と、Skinny Mainモジュールのような省スペースオプションを備えたPower Modは、多様な配電ニーズに対応する効率、信頼性、適応性を保証します。

ポートフォリオのハイライト:

  • パワーモード™ モジュラーメータリング
  • Uni-Pak™ メータリングシステム
  • メータースタックとタップボックス
  • サージ保護ユニット
  • 住宅用電源モジュール

主なメリット

インストールを簡素化してプロジェクトをより迅速に

QuickSystem™ テクノロジーは労力を最大 30% 削減し、建設業者の設置時間と複雑さを軽減します。

あらゆるアプリケーションの柔軟性を高めましょう

モジュラー設計は、拡張性の高い構成と省スペースのオプションを提供し、マルチファミリーや商業ニーズに適応します。

実証済みの品質で信頼性を確保してください

ULおよびANSI規格に基づいて構築されたPower Modは、一貫した性能と耐久性を提供し、長期的に価値があります。

注目の機能