Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜ配電ユニットなの?

Siemens PDUは、データセンターのホワイトスペース、コロケーションビルド、エッジデプロイメント向けに、柔軟で高性能な配電を提供します。迅速な導入を実現するように設計され、サイト固有の要件に合わせて構成可能なため、事業者は重要な負荷全体の信頼性、保護、可視性を維持しながら、容量を迅速に拡張できます。

カスタマイズ可能でスケーラブルです

設定可能なメータリング、配電レイアウト、接続オプションにより、エンタープライズ、ハイパースケール、コロケーション、エッジ環境における高密度の成長に対応しながら、各PDUをサイトの要件に合わせることができます。

信頼性の高い重要な配電

シーメンスの3VAモールドケースサーキットブレーカーと堅牢なパネルボード技術に基づいて構築されたSiemens PDUは、信頼性が高く効率的な配電を提供し、ミッションクリティカルなIT負荷の稼働を維持するのに役立ちます。

高度な監視と可視性

ModbusまたはBACnetを介してEPMSとBMSをネイティブに統合することで、電力性能、容量、および主要な電気的パラメータをリアルタイムで監視し、実用的な洞察を得ることができます。

主な詳細

電力評価

300-1250キロボルトアンペア

入力電圧

240ボルト、480ボルト、600ボルト

出力電圧

480/277V、415/240V、208/120V

ショートサーキットレーティング

最大100カイク

コミュニケーション

モードバス TCP、BACnet IP、SNMP v3

スタンダード

UL 891にリストされています、変圧器はUL 1561に登録されています

主要な機能

その他のリソースを調べてください

PDUファクトシート

Siemens PDUは、データセンター、コロケーション、エッジサイトに柔軟でスケーラブルな配電を提供します。カスタマイズ可能な構成、信頼性の高いパフォーマンス、高度な監視により、高密度のIT環境をサポートします。