Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜPAKメータリングなの?

Siemens PAK Meteringは、設置を簡素化し、壁のスペースを最適化する、屋内/屋外の柔軟なマルチポジションメーターパックを提供します。構成は2~6極で、4/5ジョーソケット、テナントブレーカーは最大200A、オーバーヘッドまたは地下サービス、バス定格は最大1000Aで、多世帯プロジェクトに最適です。

ポートフォリオ:

  • WP — バイパスなしの標準モデル
  • WEP — EUSERCまたはユーティリティ準拠のバリアント
  • WPL — レバーバイパスモデル
Business professionals reviewing documents together at a table during a meeting.

主なメリット

インストールをスピードアップしてください

コンパクトなバス付きエンクロージャーと壁掛けマウントにより、セットアップが簡単になり、現場での労力を削減できるため、プロジェクトをより早く完了できます。

すべてのユーティリティ向けに設定

地域の要件に合わせて、2〜6ポジション、4/5ジョーソケット、リングまたはリングレスカバー、オーバーヘッドまたはアンダーグラウンドサービスを選択してください。

実績のある基準に頼って

ANSI/NEMA規格に準拠したUL規格認定構造は、屋内でも屋外でも耐久性のある性能と一貫した検査結果をサポートします。

注目の機能

始めましょう