Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

マイクログリッド統合配電盤を選ぶ理由は?

MISは、配電とマイクログリッド制御を単一の統合プラットフォームに統合することで、お客様が初日から運用上の信頼を維持しながら、エネルギー戦略を近代化できるようにします。相互運用性を重視して設計されたMISは、リードタイムを大幅に短縮し、公益事業への信頼を高め、エネルギーニーズの変化に応じて柔軟に進化できるようにします。Siemens、初期の計画やユーティリティ契約から試運転や長期運用まで、ライフサイクル全体を通じてお客様と提携し、レジリエントなパフォーマンスと規制上の信頼を確保しています。

主な利点

シームレスな統合

  • DER統合ユーティリティ、発電機、太陽光発電、およびバッテリーエネルギー貯蔵
  • DER統合へのベンダーにとらわれないアプローチ
  • SICAM A8000を使用したインテリジェントな監視と制御
  • 直感的な操作を可能にするHMI 22インチのタッチスクリーンディスプレイ

インテリジェントな制御と自動化

  • 自動アイランディング、ブラックスタート、デマンドレスポンス機能
  • 再生可能エネルギー、貯蔵、EV充電器、発電機、負荷のリアルタイムの監視と制御
  • SIPROTECリレーによる高度な保護と安全性

柔軟で規制に準拠

  • 屋内(NEMA 1)と屋外(NEMA 3R)の設定
  • 利用可能なUL 891スイッチボード構成
  • UL 3141パワーコントロールシステムに対応したアーキテクチャとIEEE 2030.7

主要な機能

業界

Select...

データセンターのマイクログリッド統合配電盤

ミッションクリティカルな業務のための常時稼働電源。 データセンターはMISを使用して、ユーティリティ電源、バックアップ発電、蓄電池、再生可能エネルギーを単一のインテリジェントプラットフォームに統合します。MISは、リアルタイム監視、自動制御、アイランディング機能により、稼働時間の維持、増大する電力需要のサポート、エネルギー効率の向上、費用のかかる停電のリスクの軽減に役立ちます。

SIVACON 8PS-Lデータシステム:明日のデータセンター向けの電源、簡単でプラグアンドプレイです

FAQ