all
3VAサーキットブレーカー
安全で効率的で多様なアプリケーションオプションには、3VAのモールドケースサーキットブレーカーを使用してください。産業用アプリケーション、インフラ、または建物に低電圧電力を効果的に配電します。
低電圧モーターコントロールセンター(MCC)の直接交換用バケットは、カスタムエンジニアリングと最新のテクノロジーを組み合わせています。交換部品が限られているため、既存のMCC機器の寿命を延ばすことができます。
老朽化したMCCは時代遅れの部品に直面し、システム全体を交換するには高額な費用がかかります。当社の直接交換用バケットは、既存のMCCに直接接続することでこれを解決します。これにより、運用コストとメンテナンスコストを削減しながらパフォーマンスを向上できます。
当社の交換ユニットで電気システムの信頼性を高めましょう。カスタムエンジニアリングと高度な技術を融合させて、スムーズで効率的な運用と長寿命を実現します。
機器の運用および保守費用を削減します。アップグレード中のダウンタイムと切り替え時間を最小限に抑えて、迅速で効率的な近代化を実現します。
統合されたDASアークフラッシュ耐性技術で従業員の安全性を高め、従業員にとってより安全な運用環境を作りましょう。
安全で効率的で多様なアプリケーションオプションには、3VAのモールドケースサーキットブレーカーを使用してください。産業用アプリケーション、インフラ、または建物に低電圧電力を効果的に配電します。
補助スイッチ、アラームスイッチ、シャントトリップなど、幅広いユニバーサル内部アクセサリから選択して、柔軟に設定できます。
交換用のMCCバケットを使用すると、ソフトスターター、可変周波数ドライブ、サージ保護、メータリング、通信などの最新テクノロジーで老朽化したMCCを改造できます。