Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜLighting Panels なの?

Siemens 照明パネルボードファミリーは、最大800Aの構成で、照明回路に電力を効率的に分配します。

当社の柔軟な設計と革新的な機能は、さまざまな設置上の課題を解決し、プロジェクトを合理化します。リードタイムを短縮するには、認定販売代理店を通じてP1の組み立てられていない照明パネルを利用してください。

当社のパネルボードポートフォリオには以下が含まれます:

  • P1Lighting Panels:最大250Aと400Aの構成があり、工場で組み立てられたパネルと組み立てられていないパネル、および15Aから125Aの分岐ブレーカーがあります。
  • P2/P3Lighting Panels:最大600Aのメインブレーカーと800Aのメインラグ構成、15Aから250Aのブランチブレーカータイプで利用できます。
  • 調整パネル:可融性ソリューションのニーズや幅の狭い要件に使用できます。

注目の機能