Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Intelli-Arc を選ぶ理由は?

シーメンスのIntelli-Arc は、住宅用途向けの直感的な診断装置です。資格のある担当者が分岐回路の故障や厄介なトリップの根本原因を迅速かつ安全に特定するのに役立ちます。

アーク障害や接地障害などの電気的障害により、回路ブレーカーがトリップし、フラストレーションや安全上の懸念が生じます。Intelli-Arc は、高いRFノイズレベルを示し、関連するデータを専用のモバイルアプリケーションに表示することでこれを解決します。これにより、効率的かつ効果的な問題診断が可能になります。

A Siemens Intelli-Arc2.0 sample image showing a person wearing a safety helmet and goggles.

注目の機能