なぜRapidflxでインハブパワーモードを使うのですか?
Rapidflxのインハブ電源モードで、マルチファミリーの電気システムを将来も使い続けることができます。現在と将来を見据えて設計されており、コンパクトな設置面積で電気自動車の充電、太陽光への備え、電化を簡素化します。貴重なスペースを節約し、配線コストを削減し、進化するエネルギー需要に対応できる、柔軟でアップグレード可能なインフラストラクチャを提供します。

Rapidflxのインハブ電源モードで、マルチファミリーの電気システムを将来も使い続けることができます。現在と将来を見据えて設計されており、コンパクトな設置面積で電気自動車の充電、太陽光への備え、電化を簡素化します。貴重なスペースを節約し、配線コストを削減し、進化するエネルギー需要に対応できる、柔軟でアップグレード可能なインフラストラクチャを提供します。

Inhab Power Modを使用すると、電気室を再設計したり、インフラを大規模にしたりすることなく、電気自動車対応の集合住宅プロジェクトを実現できます。
テナントメーター制のEV充電は、運用をシンプルで安心させながら、公正で透明な請求を実現します。
電気自動車とソーラーブレーカーをメータースタック内に直接配置することで、設置がよりきれいに、より速く、検査しやすくなります。
EV充電負荷を各居住者のユーティリティメーターに直接ルーティングします。これにより、第三者の請求サービスがなくなり、請求が公正かつ透明に保たれ、不動産所有者の運用上の諸経費がなくなります。
専用の内部ブレーカー位置は、1つのエンクロージャー内でEV充電とソーラー接続をサポートします。これにより、コンジットの配線が減り、設置が簡単になり、複数の外部切断ボックスが不要になります。
将来の電化をサポートするように設計されており、最大60AのEV入力と125Aのソーラー入力に対応しているので、電気システムを再設計しなくても、後でプロジェクトで電気や太陽光発電を追加できます。