エネルギー使用量を監視してください
Inhab Load Managerを使えば、家のエネルギーをリアルタイムで監視できます。大きな電気負荷で利用可能な容量を特定して、効率的な配電を実現します。
Inhab Load Managerは、家のエネルギー消費量を継続的に監視するエネルギー管理システムです。EV充電器、給湯器、ヒートポンプなどの大きな電気負荷に最適な分配を提供します。
家庭では、新しい電化製品による電力需要の増加に苦労することが多く、システムの過負荷や費用のかかるパネルのアップグレードのリスクがあります。Inhab Load Managerは、既存の電気容量をインテリジェントに管理して、過負荷を防ぎ、ユーティリティサービスを回避して、お金を節約し、家の安全を確保します。
ご家庭にもよりますが、EV充電器のような大きな負荷を追加する場合、ユーティリティサービスと電気パネルのアップグレードに3,000ドルから20,000ドルの費用がかかる場合があります。これらのコストを回避するには、Inhab ロードマネージャーを利用してください。
これで、新しい負荷に合わせて既存の電気容量を最適化し、危険なシステム過負荷を防ぐことができます。これにより、家の電気システムの安定性と信頼性が保たれます。
コンパクトなInhabロードマネージャーは、最小限のスペースで簡単に設置できます。あらゆるブランドのEV充電器やその他の大型家電製品に接続して、ご家庭のエネルギー需要に応える柔軟で将来性のあるソリューションを実現します。
Inhab Load Managerを使えば、家のエネルギーをリアルタイムで監視できます。大きな電気負荷で利用可能な容量を特定して、効率的な配電を実現します。
この製品は、給湯器、ヒートポンプ、プールポンプ、EV充電器など、あらゆるブランドのロードセンターや大規模な住宅用負荷に使用してください。さまざまなテクノロジーと統合できるため、柔軟な家庭のエネルギー管理が可能になります。
電力容量の超過や費用のかかるパネルのアップグレードを避けるために、負荷に優先順位を付けてください。ご家庭の電気的安定性を維持するために、しきい値を超えると自動的に電源を切ります。