Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜ頑丈なセーフティスイッチなのか?

当社の頑丈なセーフティスイッチは、さまざまな電気システムの信頼性の高い回路制御と遮断を行います。これらのスイッチは、さまざまな産業および商業環境で安全性と運用継続性を提供します。安全で効率的な電源制御により、電気的危険を防ぎ、システムの完全性を強化します。素早いメーク/ブレーク操作と目に見えるブレードの切り替えにより、オペレーターの安全性が向上し、メンテナンスが簡単になります。

A Siemens heavy-duty safety switch with a 100A rating and model number SM-HD-NONFUS-R01-C04.

主な利点

信頼性の高いパフォーマンスを実現

当社の頑丈なセーフティスイッチで、堅牢な用途の柔軟性を体験してください。これにより、業務が円滑に進み、多様なニーズに対応できるようになります。

インストールを簡素化

新しい最適化されたエンクロージャーにより、より簡単に設置できます。この設計により、セットアッププロセスが合理化され、安全で効率的な電気接続を確保しながら、時間と労力を削減できます。

安全性の強化

当社の新しい非可融性短絡電流定格で安全性を優先してください。3VAブレーカーでこれらの正確さをテストして文書化し、製品寿命全体にわたって信頼性の高い保護を提供します。

注目の機能