Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

汎用セーフティスイッチを選ぶ理由

汎用セーフティスイッチは、定格240V AC以下の電源回路で信頼性の高い性能を発揮します。これらのスイッチは、標準デューティ要件および一般的な使用条件のアプリケーションで使用してください。

プロジェクトのニーズはさまざまで、省スペース設計や十分な配線を実現するには特定のスイッチ構成が必要です。当社の一般用途向けセーフティスイッチの幅広いラインナップは、お客様固有のプロジェクト要件に適合する多様なオプションを提供することで、この課題を解決します。

最新の GD スイッチシリーズは以下の通りです。

• GD コンパクトシリーズ • GD Plus シリーズ

• GD MAX シリーズ

主な利点

インストールを簡素化

100~600Aの定格では、ワイヤ曲げスペースの拡大と接線方向のノックアウトによるメリットがあります。この設計により設置時間が短縮され、作業がより簡単かつ効率的になります。

柔軟性を実現

ヒューズ付きと非ヒューズの両方の設計で利用できる2極バージョンと3極バージョンのスイッチを選択してください。特定のアプリケーション要件に合わせて、タイプ 1 と 3R のエンクロージャからお選びください。

安全性を高める

3VAブレーカーラインと組み合わせた非ヒューズ式セーフティスイッチには、新しい短絡電流定格(SCCR)が採用されています。当社では、製品寿命全体を通じてお客様の安全と精度を最優先しています。

主要な機能