Siemens SBの前面接続配電盤は、定格400A〜6000Aの頑丈なモジュール式配電を実現します。UL 891とNEMA PB‑2設計により、要求の厳しい施設でも信頼性の高い性能が保証され、前面のみのアクセスによりレイアウトが合理化され、設置作業が軽減されます。
ポートフォリオ:
- SB1:スペースが限られているアプリケーション、最大2000A
- SB2:最大4000Aの容量とオプションの追加
- SB3:カスタム構成、最大6000A
Siemens SBの前面接続配電盤は、定格400A〜6000Aの頑丈なモジュール式配電を実現します。UL 891とNEMA PB‑2設計により、要求の厳しい施設でも信頼性の高い性能が保証され、前面のみのアクセスによりレイアウトが合理化され、設置作業が軽減されます。
ポートフォリオ:
すべての端子に正面からアクセスできるように壁に直接取り付けるので、狭い電気室でも背面の隙間がなくなります。
モジュラーセクションと工場で統合されたオプションにより、レイアウトが簡素化され、配線が削減され、新規構築や改造時の設置時間とコストが削減されます。
400A~6000AをUL 891およびNEMA PB‑2準拠でカバーし、オプションのタイプ3Rエンクロージャー、および高障害環境用の最大200kAのバスブレースに対応
前面からアクセス可能な主電源、フィーダー、ユーティリティコンパートメント、および終端により、背面にアクセスしなくてもサービスが可能になり、設置とメンテナンスが容易になります。
MCCB、Vacu‑Break、HCPヒューズスイッチ、ボルト式圧力スイッチ、WL絶縁ケースブレーカーをパネルマウントまたは個別マウントでサポートします。
重要な場所には、耐震仕様のオプションがあるタイプ1の屋内エンクロージャーまたはタイプ3Rの屋外エンクロージャーを選択してください。