フロントアクセス接続
入力および発信ケーブルラグ、アースラグ、ニュートラルディスコネクトに前面から直接アクセスして、背面にアクセスしないようにします。壁に直接取り付けて、スペースを最適化し、メンテナンスを簡素化します。
当社の前面接続型低電圧開閉装置(タイプWL)は、お客様のすべての接続に正面からアクセスできるソリューションを提供します。この設計により、設置とメンテナンスのプロセスが簡単になります。従来の開閉装置は背面にアクセスする必要があり、設置オプションが制限され、必要なスペースが増えます。私たちの開閉装置はこの必要性を排除し、壁に直接取り付けることができます。施設のレイアウトを最適化するために、リアブレーカーの接続コンパートメントを再配置します。設置面積がコンパクトなため、貴重な床面積を節約し、設置コストを削減します。高度なブレーカーメータリングとリレーは、エネルギー管理と電力品質分析をサポートし、運用効率を最適化し、コスト削減を実現するのに役立ちます。
背面にアクセスする必要がなくなり、壁に直接取り付けることができます。これにより、施設のレイアウトが最適化されます。フロントコネクションを使用して設置とメンテナンスを簡素化します。
標準の産業用通信プロトコルに簡単に接続できます。包括的な管理とリアルタイムのデータを入手して、情報に基づいた意思決定を行ってください。
適応可能なデュアルブレーカー設定で、人員と機器の安全性を高めましょう。運用上の要件に合わせて保護を設定し、リスクを最小限に抑えます。
入力および発信ケーブルラグ、アースラグ、ニュートラルディスコネクトに前面から直接アクセスして、背面にアクセスしないようにします。壁に直接取り付けて、スペースを最適化し、メンテナンスを簡素化します。
Modbus、Profibus、またはイーサネットプロトコルとシームレスに統合して、既存のシステムとの堅牢なデータ交換と接続を実現します。
デュアルブレーカーのパラメータ設定には、ダイナミックアークフラッシュセントリー(DAS)を使用してください。安全性を高めるために、運用上のニーズに基づいてパラメータを柔軟に設定できます。適応可能なアークフラッシュ緩和策で人員と設備を保護してください。