特殊な環境での専門的で信頼性の高い電源制御が必要ですか?Siemens ダブルスロースイッチと特殊スイッチは、多様で困難な用途に堅牢で信頼性の高い電力制御を提供します。
当社の特殊スイッチは、複雑な電力の課題に対処します。緊急送電から再生可能エネルギーシステムまで、重要な用途における安全で柔軟な電力管理のための堅牢で信頼性の高いソリューションを提供しています。
私たちのポートフォリオには以下が含まれます:
- エレベーター制御スイッチ
- ソーラースイッチ
- Disconnect Switches

特殊な環境での専門的で信頼性の高い電源制御が必要ですか?Siemens ダブルスロースイッチと特殊スイッチは、多様で困難な用途に堅牢で信頼性の高い電力制御を提供します。
当社の特殊スイッチは、複雑な電力の課題に対処します。緊急送電から再生可能エネルギーシステムまで、重要な用途における安全で柔軟な電力管理のための堅牢で信頼性の高いソリューションを提供しています。
私たちのポートフォリオには以下が含まれます:

組み立て済みのエレベータ制御スイッチを迅速に設置して、現場での労力と時間を節約します。
当社独自のエンクロージャー設計により、設置者を切り傷や擦り傷から保護し、配線の安全性を高めるためにフロントフランジがロールアウトされています。
主回路と分岐回路に当社のディスコネクトスイッチを適用して、さまざまな電気システムの多彩な電源制御を行います。
火災警報コントロールパネルの信号から入ってくるエレベーターのAC電源を遮断してください。完全に組み立てられたECSですぐに設置できます。30-400A、600Vac、三相ヒューズ付き電源スイッチとシャントトリップディスコネクトが含まれています。
NEC第690条に準拠して、最大600VDCの太陽光発電システムを処理してください。マイナスおよび正の地上太陽光発電システムで使用します。30〜200Aのヒューズ付きまたは非ヒューズ付きから選択してください。タイプ1と3Rのエンクロージャーは屋内または屋外で使用できます。
ドアに取り付けられた回転ハンドル付きのCFSスイッチ(30-800A)、UL認定、CSA認定のものを採用してください。サービス入口または分岐回路、30-600A、600VAC/DC、ヒューズ付きまたは非ヒューズ付きには、VBII可視ブレードディスコネクトスイッチを使用してください。