Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Disconnect Switches する理由は?

Siemens ディスコネクトスイッチは、商用および産業用アプリケーション向けのソリューションを幅広く提供しています。これらのスイッチの範囲は16〜800Aで、さまざまな電気システムに柔軟なオプションを提供します。

メンテナンス、修理、緊急時に備えて、当社のディスコネクトスイッチで電気回路を安全に絶縁してください。信頼性の高い回路絶縁を提供し、人員と設備を保護することで、運用の安全と効率を維持できるよう支援します。

私たちのポートフォリオには以下が含まれます:

  • UL508 3LD2 非ヒューズ式ディスコネクト
  • UL 98ヒューズ付きディスコネクトと非ヒューズディスコネクト

    • ロータリーコンパクトヒューズスイッチ(CFS)
    • ロータリーコンパクト非ヒューズスイッチ(CNFS)
    • 頑丈なVBII可視ブレード、ヒューズ付きスイッチと非ヒューズブルスイッチ

主な利点

多様なニーズに対応

商業または産業のニーズに合わせて、当社の全ディスコネクトスイッチ、16-800Aからお選びください。私たちのポートフォリオは、さまざまな設定で柔軟性と信頼できるパフォーマンスを提供します。

コンプライアンスを強化してください

UL98とUL508の非ヒューズ規格を満たすディスコネクトスイッチを導入してください。設備の規制遵守と運用上の安全性を向上させ、システムを確実に統合してください。

コストを節約

UL98製品に代わる費用対効果の高い代替品として、当社のコンパクトなUL508 3LD2非ヒューズ式ディスコネクトを選択してください。プロジェクトの予算を効率的に管理し、経費を削減します。

主要な機能