デジタルソリューション
EdgeDCUは、ユーザーがさまざまなメーターやデバイスを接続してデータを収集できる、頑丈で柔軟な組み込みデータコンセントレーターであるEdgeDCUを使用して、データをエッジで実行します。
複雑さに関係なくあらゆるシステムを実装するための経験と知識を持っているSiemens スの配電Solutions・アプリケーション・エンジニアリング・チームに頼ってください。当社のアプリケーションエンジニアは、最高のエネルギー管理ソフトウェアとハードウェアを組み合わせて、要求の厳しい電力品質と監視システムを設計し、試運転することができます。当社のソリューションエンジニアは、お客様固有のニーズを満たす革新的なソリューションを作成します。設計、制作、実行、継続的なサポートに関する専門知識を活かして、お客様のビジネスを前進させる高度なソリューションの提供に取り組んでいます。最先端の技術と経験で、あなたの課題を機会に変えることを私たちに任せてください。
私たちは以下を提供します:
私たちはすべてを社内に保管し、複数年にわたる要件に対応できるサイズであることを確認します。
EdgeDCUは、Siemens SIMATIC IPC製品ファミリーの頑丈な設計と実証済みのパフォーマンスを活用しています。19の規格、承認、認証の要件を満たしているか、それよりも優先しています
複雑なデバイスマップに別れを告げましょう。どのウェブブラウザでも簡単にセットアップと設定ができます。EdgeDCUでは、カスタムデバイスやインポートしたデバイスを含め、最大200台のデバイスからデータを収集することもできます。

EdgeDCUは、ユーザーがさまざまなメーターやデバイスを接続してデータを収集できる、頑丈で柔軟な組み込みデータコンセントレーターであるEdgeDCUを使用して、データをエッジで実行します。

Siemens 提供するVitalityは、光熱費の請求と管理のためのエンドツーエンドのソリューションです。請求を合理化し、建物の所有者と管理者がテナントの支払いにアクセスできるようにすることで、請求書返却プロセスの手間が省けます。

電圧低下、サージ、高調波歪みなどの問題を監視しながら、効率的で信頼性の高い配電を保証するシステムの設計をお手伝いします。