all
制御可能なサーキットブレーカー
これらの高度なブレーカーは、家の電気負荷をリアルタイムで監視および管理するように設計されています。ワイヤレス通信機能を統合することで、比類のない精度と応答性を提供します。
Siemens インハブ制御式ブレーカーは、スマートホームのエネルギー管理ソリューションです。電源管理を簡素化し、高速トリッピング、アークおよび接地障害からの保護を提供して家庭の安全性を高めます。
家庭のエネルギー管理は複雑で非効率的です。当社のインハブ制御式ブレーカーは、直感的なモバイルアプリと統合することでエネルギー使用量を最適化します。これにより、リアルタイムのデータ、正確な管理、消費量の洞察が得られ、光熱費を削減して安心できます。

エネルギーを24時間365日監視して、消費パターンを把握し、光熱費を削減しましょう。スケジュールを立てて負荷を下げると、効率が向上します。
モジュラー設計のため、システムを簡単に設置できます。このシステムは、複雑な変更を加えることなく既存のSiemens ロードセンターに統合できるため、全体的な経費を削減できます。
ブレーカーの動きや電化製品の予知保全に関するアラートを瞬時に受け取って、最新情報を入手し、予期しない問題を防ぎます。
これらの高度なブレーカーは、家の電気負荷をリアルタイムで監視および管理するように設計されています。ワイヤレス通信機能を統合することで、比類のない精度と応答性を提供します。
住宅用ゲートウェイは、ecosystem 通信ハブとして機能し、負荷センター内の回路遮断器にワイヤレスで接続します。この接続は、自宅の電気システムとクラウドの間のギャップを埋めます。
モバイルアプリでは、ecosystem's すべての機能をすぐに利用できます。エネルギー使用パターンを監視したり、負荷をリモートで制御したり、ブレーカーの動作や問題に関する即時通知を受け取ることができます。