画像のサポートと自由に設定可能なメッセージテキスト
LOGO!TDEは画像や完全にカスタマイズ可能なメッセージテキストをサポートしているので、状況に応じたわかりやすいオペレーター情報が得られます。LOGOで完全なビジュアライゼーションを設定してシミュレートしてください!展開前のソフトコンフォートV9です。
新しいLOGO!TDEは、4.3インチのカラータッチディスプレイを直接マシンに搭載します。これにより、HMIを追加しなくても、ステータスが明確になり、直感的な操作が可能になり、デバイス上で視覚化できます。すべてロゴ内で設計、構成されています!ソフトコンフォート V9です。
ロゴとの安全な通信で!9. 一貫したOEMの外観、ロゴのための基本モジュール、画像サポート、カスタムブランディング!TDEはLOGO専用のオペレーターインターフェースです!9つのアプリケーション。
解像度480×272ピクセルの4.3インチカラータッチディスプレイは、ステータスメッセージ、アラーム、主要なパラメータを明確かつ一目で確認できるため、現場での応答時間やオペレーターのミスを減らすことができます。
LOGO!TDEはカスタムブランディングをサポートしています。これにより、OEMは追加のHMIハードウェアや複雑なシステムアーキテクチャなしに、独自のコーポレートアイデンティティをディスプレイに直接適用できます。
LOGO!TDEはロゴに接続します!9 暗号化された安全な通信による基本モジュール-オペレーターのアクセスとマシンデータを不正な操作から保護します。
ディスプレイ | 4.3インチの抵抗膜式カラータッチディスプレイ |
解像度 | 480×272ピクセルです |
イーサネットポート | 2 × イーサネット |
画像サポート | はい — 画像と自由に設定可能なメッセージテキスト |
コミュニケーション | LOGOへの安全で暗号化された通信!9 基本モジュール |
エンジニアリング | ロゴで設定しました!ソフトコンフォートV9はシミュレーションを含みます |
LOGO!TDEは画像や完全にカスタマイズ可能なメッセージテキストをサポートしているので、状況に応じたわかりやすいオペレーター情報が得られます。LOGOで完全なビジュアライゼーションを設定してシミュレートしてください!展開前のソフトコンフォートV9です。
LOGO!TDEには2つのイーサネットポートがあり、前世代のTDEと同様に、スイッチハードウェアを追加せずにネットワーク環境に柔軟に設置できます。
LOGO!9つの基本モジュールには、すでにカラータッチディスプレイが組み込まれています。LOGO!TDEはこれを拡張して、4.3インチの大きな画面と読みやすさ、つまりあらゆるアプリケーションに適したレベルの視覚化を実現しました。