Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜロゴなのか!始めましょうか?

LOGO!スターターキットは、ロゴを簡単に使い始めることができるように設計されたオールインワンパッケージです!小さな自動化タスク用のロジックモジュール。これらのキットは、最新のハードウェアとソフトウェアを組み合わせて幅広いサポートを提供するため、完全なアプリケーションを簡単に実現できます。開梱してプラグを差し込むだけで、要件に合わせた完全で最新のソリューションを使い始めることができます。それぞれの回路プログラムを直接ダウンロードして、ロゴを使ってアプリケーションに合わせることができます!ソフトコンフォートプログラミングソフトウェア。その後、プログラムをLOGOに簡単に転送できます!PCまたはイーサネットケーブルを介して使用してください。

A person is sitting in front of a computer screen, typing on the keyboard, with a cup of coffee on the desk.

注目の機能