all
LOGO!TDE — テキストディスプレイ
ロゴを接続してください!& PC/PGはデュアルイーサネットインターフェース経由です。最大50件の確認済みメッセージ(6行、20文字/行)を表示します。パスワードで保護されたオペレーター/管理者モードと、ステータスを明確に示す白、オレンジ、赤のバックライトが特徴です。
LOGO!ロゴを含むオペレーティングデバイス!TDEとSIMATIC HMI ベーシックパネルは、シンプルで費用対効果の高いオペレーター制御と監視を提供します。メッセージ、I/Oステータス、プロセス値を明確に表示することで、永続的な透明性を確保します。高品質のディスプレイと即時ステータスアラートでコントロールが直感的です。どちらもイーサネット経由で接続し、視覚化、パラメータ調整を効率化し、小規模な自動化ソリューションを加速します。

ロゴを接続してください!& PC/PGはデュアルイーサネットインターフェース経由です。最大50件の確認済みメッセージ(6行、20文字/行)を表示します。パスワードで保護されたオペレーター/管理者モードと、ステータスを明確に示す白、オレンジ、赤のバックライトが特徴です。

4つのデバイス、さまざまなディスプレイサイズ、一貫したハードウェアと機能。画面サイズに基づいて選択してください。視覚化、通信、アラーム、パラメータ管理、アーカイブ、ユーザー制御にSIMATIC WinCC Unified fidを活用してください。

TDEとHMIユニファイドベーシックパネルデバイスはどちらもロゴに直接接続します!基本的なバリエーション-すべて追加の通信モジュールを必要とせず、シームレスな体験ができます。