Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜロゴなのか!拡張モジュール?

LOGO!拡張モジュールはロゴを拡張します!9 追加のデジタルおよびアナログI/Oを備えたベーシックモジュール-バックボーンバスを介して直接。ハードウェアアーキテクチャを変更したり、エンジニアリングの複雑さを増したりすることなく、アプリケーションを最大64 DI、60 DQ、16 AQ、16 AQに拡張できます。

コンパクトなスタンドアロンセットアップから大規模なネットワーク構成まで、モジュラーポートフォリオは、選択可能なアナログ解像度を備えた新しいAM4モジュールを含め、デジタルとアナログの拡張ニーズに対応します。

複雑さを増すことなく、より多くのI/O

バックボーンバスをロゴに直接接続して、必要な場所にデジタルチャンネルとアナログチャンネルを正確に追加してください!9 基本モジュール。追加の配線オーバーヘッドやゲートウェイは不要で、既存のプログラムロジックを変更する必要もありません。

すべての信号タイプに適したモジュール

12/24 V DCおよび230 V ACアプリケーション用のデジタル拡張モジュール、またはセンサーレベルの精度を実現するアナログモジュールから選択してください。すべてのモジュールはロゴに直接入ります!追加の構成作業を必要としない9システム。

要件の増大に応じてアプリケーションを拡張してください

コンパクトに始めて、必要に応じて拡張できます。最大64個のデジタル入力、60個のデジタル出力、16個のアナログ入力、16個のアナログ出力があります。モジュラーアーキテクチャにより、システムを無駄なく抑え、費用対効果が高く、将来に備えることができます。

主な仕様

デジタル拡大

DC12/24ボルトと230ボルトAC/DC用のDM8およびDM16モジュール

アナログ拡張

AM4モジュールあたり2つのAI+2つのAO。選択可能な解像度:1,000/4,095/10,000ステップ

マックス。入出力拡張

ロゴ1個あたり最大64 DI/60 DQ/16 AI/16 AQ!9 システム

接続

ダイレクト・バックボーン・バス-追加の配線や電源は必要ありません

浮動小数点のサポート

AM4 AI/AQでサポートされており、正確なアナログ処理が可能です

互換性

LOGOとハードウェア互換性がありません!8つの拡張モジュール。ロゴを介してプログラム変換可能!ソフトコンフォート V9

主要な機能

よくある質問 (FAQ)