なぜロゴなのか!通信モジュール?
LOGOを使用して、ビルディングオートメーション、マシンコントロール、モバイル通信のシームレスな接続と柔軟性を手に入れましょう!通信モジュール。ロゴ!ファミリには、ロジックモジュールをさまざまなアプリケーションに統合するための幅広いオプションが用意されています。ロゴ!通信オプションには以下が含まれます。
- ロゴ!CMR(モバイル通信):この費用対効果の高いアラームメッセージシステムを使用して、SMS/電子メールを介して小規模システムを監視および制御します
- ロゴ!CSM (コンパクトスイッチ): ロゴを接続!および10/100 Mbpsのライン、ツリー、またはスター構造の産業用イーサネットネットワークへの最大3人の他の加入者
- ロゴ!CMK 2000 (KNX コミュニケーション): ロゴを統合!8インチのKNX設備(監視、アクセス制御、空調、照明など)
- ロゴ!CIM(通信インターフェースモジュール):ロゴを介してソフトウェアやアプリケーションとデータを交換できます!コミュニケーション、Modbus RTU+TCP、RESTful API