Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Limitless Labs AI CAM Agent 搭載 LimitlessCNC

LimitlessCNC は、既存のNX CAMに統合されるAI Co-Pilotを使用してCNC プログラミングを自動化することで、デジタル変革を加速します。専門知識を取り入れ、ワークフローを標準化し、プログラミング時間を最大 80% 短縮することで、メーカーが現在のシステムを中断することなく効率的に規模を拡大できるようにします。

なぜでしょうか CNC プログラミングのAI副操縦士。

リミットレスCNCのAI CAMエージェントは、製造会社のCNC プログラミングを自動化します。
Siemens NX CAMソフトウェアと直接統合して、繰り返しの多い手動タスクを排除し、生産をスピードアップし、プログラミングエラーを減らします。
航空宇宙、自動車、産業機械業界のOEM向けに設計されており、人手不足、プログラミングのボトルネックに取り組み、生産効率を高めます。

利点

  • 熟練労働者不足の克服-経験豊富なCNC プログラマーが残したギャップを埋め、既存のチームがより少ない労力でより多くのことを行えるようにします。
  • プログラミング時間を80%削減-ツールパスの作成と反復作業を自動化し、CNC プログラミングサイクルを大幅に短縮し、一度に1つの操作を推奨します。
  • 生産を加速-セットアップから機械加工までのサイクルを短縮し、スループットと納期を改善します。
  • コストのかかるエラーを排除-AIは一貫性と精度を保証し、ヒューマンエラーとスクラップ率を減らします。

主要な機能

実環境アプリケーション

Select...
クライアントストーリー

航空宇宙生産の加速

航空宇宙メーカーは、記録的な未処理分と生産需要の高まりに直面しています。LimitlessCNCのAI Co-Pilotは、CNC プログラミングを最大80%加速し、航空宇宙グレードの精度とコンプライアンスを維持しながら、チームが複雑で高精度の部品をより早く提供できるようにします。

FAQ

リソースと関連製品の詳細

必要条件

Siemens NX-CAMバージョン2306以前。

インターネット接続