Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

AI-Driven CNC Programming for Siemens NX CAM | Free Plan 搭載 Lambda Function

Lambda Functionは、AIを活用したCNCプログラミングおよび機械加工ソリューションを提供することで、先進製造におけるデジタル変革を加速します。当社のソフトウェアはCAMシステムとシームレスに統合され、ツールパスの最適化、意思決定の自動化、クローズドループの学習を可能にします。メーカーはばらつきを減らし、効率を高め、専門知識をチーム全体に広げるのに役立ちます。

なぜでしょうか AIアドオンでNX CAMプログラミングを加速。

Lambda FunctionのAI支援CNCプログラミング(無料プラン)は、Siemens NX CAMユーザーがプログラミングを迅速化し、一貫性を向上させるのに役立ちます。工具選択、切削パラメータ、加工戦略に関するAI主導の推奨事項を提供し、セットアップ時間を短縮し、当て推量を排除し、ベストプラクティスを標準化することで、CNCプログラマーや製造エンジニアに役立ちます。

利点

  • より速いプログラミング:AI主導の自動化により、CNCプログラミングの時間を短縮します。
  • 一貫性の向上:現場での意思決定を標準化して、プログラマーやシフト間のばらつきを最小限に抑えます。
  • よりスマートな意思決定:部品の品質と工具寿命を向上させるための工具、パラメータ、および戦略について、データに基づいた推奨事項を提供します。
  • 導入しやすい:最低限のセットアップやトレーニングでSiemens NX CAMにシームレスに統合できます。

主要な機能

ユーザー事例

市場投入までの時間を短縮し、ボトルネックを取り除く

NX CAMのプログラミング時間を最大 70% 短縮します

LF AI CNCは、1,373の戦略、1,028のツールとパラメーターの提案を生成し、採用率は92.9%です。ボトルネックを取り除き、最初から正しいプログラムを実現し、学習をスピードアップし、実践を標準化します。

実環境アプリケーション

Select...
航空宇宙向けのAI支援CNCプログラミング

航空宇宙向けのAI支援CNCプログラミング

ジェネレーティブプログラミング無料プランは、航空宇宙チームがエンジンブラケットや構造ハウジングなどのコンポーネントのAI支援CNCプログラミングを試すのに役立ちます。最適化されたツールパスの生成、加工のシミュレーション、ストラテジーの検証を行います。スピード、精度、品質を向上させるリスクのない方法です。

FAQ

リソースと関連製品の詳細

必要条件

NX CAM v23.12 以降です

安定したインターネット接続。プライベートクラウドとGovCloudの導入がサポートされています