Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

IKOSA Image Analysis Platform 搭載 Kolaido

KOLAIDOはスイスの株式非公開企業で、世界中のライフサイエンスチームに画像解析ソフトウェア、サービス、カスタムソフトウェア開発を提供しています。

IKOSAプラットフォームは、現代のイメージングワークフローにおける主要な課題を解決するために構築された、柔軟でベンダーにとらわれないバイオイメージ分析ソリューションです。高度なAIと機械学習を搭載したIKOSAを使用すると、ユーザーはコーディングなしで特殊な分析アプリケーションを作成し、サンプルデータから標準化された高精度で再現可能な洞察を得ることができます。深い専門知識に基づいたIKOSAは、複雑な研究プロセスに適応し、各チームの特定の要件をサポートします。

なぜでしょうか IKOSA® によるAI主導の画像分析。

IKOSAは次世代のバイオイメージ分析プラットフォームで、時間のかかる主観的な手動ワークフローを、高速で再現可能で信頼できるAIに置き換えます。直感的なマルチユーザー画像データ管理と、独自のディープラーニングモデルをトレーニング、評価、展開するためのツール、すぐに使用できる分析アプリと視覚化を組み合わせています。高度なニーズに対応するために、当社のAI専門家はビジュアルコンピューティングソリューションを共同開発して統合し、納期とボトルネックを削減します。

利点

  • ベンダーにとらわれないAIイメージングの使用:さまざまなベンダーの複数のイメージング機器で最先端のAIにすぐにアクセスできます
  • データサイエンスやコーディングのスキルは必要ありません。直感的なブラウザベースのユーザーインターフェイスを通じて、既存のラボスタッフがソフトウェアをうまく使用できるようにします
  • 統合と互換性:標準のオープンなベンダー画像形式と柔軟性の高いREST APIs により、既存のインフラストラクチャやソフトウェアパッケージへのシームレスな統合が可能になり、AIエージェントがすぐに利用できるようになります。
  • オンプレミスまたはオンラインのSaaS展開:お好みで
  • オンライン無料トライアル:全機能を30日間テストしてください。完全無料です

主要な機能

Case Study

ルーメン標準化品質管理

オルガン・オン・チップ・アッセイのAIによる標準化

IKOSA AIを位相差顕微鏡画像に適用すると、ルーメン形成が予測され、神経科学における創薬における動物試験の代替として、オルガン・オン・チップ研究の一貫性が向上します。

実環境アプリケーション

Select...
微視的な脂質液滴の視覚化

高度な2D/3D組織および細胞培養分析

IKOSA AIを微小生理学システム、オルガノイド、微小組織、細胞培養物の2D/3D画像に適用することで、形態と培養品質を定量的に評価し、厳格な品質管理が可能になります。これにより、アッセイの再現性が強化され、薬物反応の読み出しに対する信頼性が高まります。

FAQ