Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Sustainable Lab Equipment - Siemens Circuit-breakers 搭載 Koettermann

Köttermannは、75年以上にわたり、ハノーバー近郊で軟鋼製の実験装置ソリューションを製造してきました。ここでは、毎日の実験作業を簡素化し、持続可能な実験室運営と安全な環境を確保するために、カスタマイズされたコンポーネントが作られています。カスタマイズされた機器には、実験室の家具やヒューム戸棚、安全および危険物のキャビネット、さまざまなメディア供給ソリューションが含まれます。
国内外の顧客は150人以上の従業員によってサポートされ、計画からメンテナンスまでの総合的なサービスを提供しています。顧客の要求を満たすために、6つの販売会社と厳選された取引パートナーが世界中に展開されています。

なぜでしょうか エネルギー使用量の監視:シーメンスのサーキットブレーカー。

Köttermannは、施設の資源効率を高めるために考えられるさまざまな変更についてアドバイスしています。さらにエネルギーを節約する1つの方法は、エネルギーを消費する古い電化製品を交換することです。現代の実験器具は、古いモデルよりも経済的です。測定機能を備えたシーメンスのサーキットブレーカー5SL6 COM RCMは、実験室のヒューム戸棚内の個々のデバイスの消費電力を直接監視できるなどの機能を備えています。したがって、エネルギーの浪費を特別に置き換えることができます。
ヒュームキャビネット運用の持続可能性を高めるために、シーメンスの排気制御により排気を正確に管理できます。煙戸棚は、Desigo™ 自動化システムを通じてビル管理システムに組み込むことができます。集中管理と監視により、エネルギー使用量が大幅に削減されます。ユニークな革新として、TouchTronicの電子煙戸棚制御ユニットは、シーメンスの排気制御システムに直接接続できます。

利点

  • エネルギー集約型デバイスの対象を絞った交換
  • 誤動作の原因をより簡単に特定できます

主要な機能

リソースと関連製品の詳細

必要条件