Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Köttermann service supply 搭載 Koettermann

Köttermannは、75年以上にわたり、ハノーバー近郊で軟鋼製の実験装置ソリューションを製造してきました。ここでは、毎日の実験作業を簡素化し、持続可能な実験室運営と安全な環境を確保するために、カスタマイズされたコンポーネントが作られています。カスタマイズされた機器には、実験室の家具やヒューム戸棚、安全および危険物のキャビネット、さまざまなメディア供給ソリューションが含まれます。
国内外の顧客は150人以上の従業員によってサポートされ、計画からメンテナンスまでの総合的なサービスを提供しています。顧客の要求を満たすために、6つの販売会社と厳選された取引パートナーが世界中に展開されています。

なぜでしょうか さまざまなサービス。

水道、ガス、電気 — お客様のニーズに合わせてカスタマイズされたメディアサプライを提供します。これにより、アクセスが妨げられることなく、希望する使用場所で最高の品質と純度が得られます。施設によってソリューションの種類が決まります。メディアセルは無数の可能性とオープンなコミュニケーションを提供し、メディアウォールは真の収納スペースの驚異です。メディアブリッジは作業台用のスペースを残し、デスクトップのメディアコラムは非常に多様です。

060720_Köttermannreferenz_TUHH-WEB-8.jpg

利点

  • あなたの仕事と同じくらい個性的:幅広い機器オプション
  • 最高の要求に応える電解亜鉛メッキされた高品質の鋼で作られています
  • 最大ストレージ容量

主要な機能