Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Köttermann Fume Cupboard Control TouchTronic 搭載 Koettermann

Köttermannは、75年以上にわたり、ハノーバー近郊で軟鋼製の実験装置ソリューションを製造してきました。ここでは、毎日の実験作業を簡素化し、持続可能な実験室運営と安全な環境を確保するために、カスタマイズされたコンポーネントが作られています。カスタマイズされた機器には、実験室の家具やヒューム戸棚、安全および危険物のキャビネット、さまざまなメディア供給ソリューションが含まれます。
国内外の顧客は150人以上の従業員によってサポートされ、計画からメンテナンスまでの総合的なサービスを提供しています。顧客の要求を満たすために、6つの販売会社と厳選された取引パートナーが世界中に展開されています。

なぜでしょうか 煙戸棚の便利なコントロール。

Köttermannの多機能TouchTronicコントロールパネルは、安全な煙庫制御と必要な監視機能をより効率的に組み合わせて、取り扱いを容易にします。フュームキャビネットでのアクティビティやプロセスに合わせて人間工学的に調整されており、すべての機能を片手で操作できます。最新のIPSパネルのおかげで、透明で読みやすいタッチスクリーンは、さまざまな厚さの実験用手袋でも操作できます。希望の設定を入力するには、指を軽くたたくだけです。表面はそれに応じてタッチセンシティブです。新しいTouchTronicのユニークな特徴は、有害物質の表示です。以前は、危険物質は煙棚にメモやラベルで表示されていましたが、今ではディスプレイにデジタルで表示されます。ユーザーは、おなじみのGHS(化学物質の分類、表示、包装に関する世界調和システム)規制から適切な警告記号を選択し、追加のコメントを直接入力します。

ケッターマン・インハウス

利点

  • 人間工学:すべてのヒュームキャビネットの機能は、TouchTronicで簡単に制御できます
  • 動作中の高速で高い処理能力
  • 作業に合わせて機能を個別に設定できます
  • IPS-タッチスクリーン高コントラストの画面、手袋をしたままでも操作できます
  • 有害物質ディスプレイには、使用されている目に見えるすべての有害物質が表示されます。
  • 毎日の仕事生活を簡素化してください

主要な機能

リソースと関連製品の詳細