Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Köttermann EcoPlus low-energy fume cupboard 搭載 Koettermann

Köttermannは、75年以上にわたり、ハノーバー近郊で軟鋼製の実験装置ソリューションを製造してきました。ここでは、毎日の実験作業を簡素化し、持続可能な実験室運営と安全な環境を確保するために、カスタマイズされたコンポーネントが作られています。カスタマイズされた機器には、実験室の家具やヒューム戸棚、安全および危険物のキャビネット、さまざまなメディア供給ソリューションが含まれます。
国内外の顧客は150人以上の従業員によってサポートされ、計画からメンテナンスまでの総合的なサービスを提供しています。顧客の要求を満たすために、6つの販売会社と厳選された取引パートナーが世界中に展開されています。

なぜでしょうか Köttermann EcoPlus low-energy fume cupboard。

煙戸棚は、エネルギー集約型の空調された空気を実験室から抽出します。よく考え抜かれた製品設計は、同じレベルの安全性を維持しながら運用コストを削減するのに役立ちます。Köttermann EcoPlusのヒューム戸棚は、その特殊な空気技術と設計により、少ない風量で済みます。ヒューム戸棚の幅1メートルあたり275m³/hの一定体積流量を推奨すると、低エネルギーのヒューム戸棚は、市場に出回っている標準的なヒューム戸棚よりも排気の消費量が約30%少なくなります。これにより、年間最大1,000ユーロの運用コストを節約できます。中心となるのは、すべての安全要件を満たしながら、風量の流量を減らす独自のフローテクノロジーです。それに応じて基準も高くなっています。ヒューム戸棚の性能を評価するための堅牢性テストでは、EcoPlusのテストガスバーストは、BG RCIがヒューム戸棚に要求する制限値を70パーセント下回っています。

220823_ケッターマン・ニードリゲンギエアブズーク EcoPlus.jpg

利点

  • 部屋の状態にもよりますが、運用コストを最大30パーセント削減します
  • 鋼を材料にしたおかげで、耐久性と持続可能性を実現
  • 内部の奥行きが特に大きいため、電化製品用の十分なスペースがあります
  • カスタマイズされたガス、水道、電気機器
  • 流量が最適化された排気システム

主要な機能

リソースと関連製品の詳細

必要条件

PConの計画:将来のヒューム戸棚にどのような機能を持たせるかを決めてください。