Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Intelligent Siemens components for Köttermann fume cupboards 搭載 Koettermann

Köttermannは、75年以上にわたり、ハノーバー近郊で軟鋼製の実験装置ソリューションを製造してきました。ここでは、毎日の実験作業を簡素化し、持続可能な実験室運営と安全な環境を確保するために、カスタマイズされたコンポーネントが作られています。カスタマイズされた機器には、実験室の家具やヒューム戸棚、安全および危険物のキャビネット、さまざまなメディア供給ソリューションが含まれます。
国内外の顧客は150人以上の従業員によってサポートされ、計画からメンテナンスまでの総合的なサービスを提供しています。顧客の要求を満たすために、6つの販売会社と厳選された取引パートナーが世界中に展開されています。

なぜでしょうか シーメンスの統合を備えたスマートなケッターマンのヒューム食器棚。

現代の研究室は、安全性、効率性、持続可能性を調和させるという課題に直面しています。そのための重要な要素は、煙戸棚の安全でエネルギー効率の高い制御です。Köttermannの煙戸棚にシーメンスのインテリジェントコンポーネントが統合されたことで、実験室環境でのエネルギー消費を最適化および監視するための総合的なソリューションが作成されました。Köttermannは、最高の安全基準とインテリジェントなシーメンスのビルディングオートメーションを組み合わせて、将来を見据えた実験技術「Made in Germany」を目指しています。

正確な空気管理に対する需要は、スマートビルディング技術の開発を継続的に推進しています。VAVシステムやダンパーからサーキットブレーカー、プレゼンスセンサー、サッシセンサー、Desigo CC スマートビルディングシステムへの接続まで、シーメンスのモジュール式コンポーネントは、柔軟で安全でネットワーク化されたシステムを構築します。すべての機能は、Köttermann TouchTronicの煙戸棚コントロールパネルを使用して、使いやすい方法でデジタル制御できます。

25523-コッターマン-ビルトズーの要約-ラボツーク

利点

  • 可変体積流量制御:視覚信号と音響信号による最適化された空気技術。
  • 運用コストの削減:自動ボリュームフロー制御と時間制御のソケットスイッチオフにより、夜間や週末でもエネルギーを節約できます。
  • 最大限の安全性:サッシの自動閉鎖機能(AutoProtect)と、アラームと温度の監視のおかげです。
  • インテリジェントモニタリング:空気の流れ、サッシの位置、有無、エネルギー消費量、動作状態を正確に記録します。追加の操作ユニットは必要ありません。すべての機能はKöttermann TouchTronicで一元的に制御できます。
  • 将来を見据えたネットワーク:Siemens Desigo CC ビル管理システムに簡単に統合できます。

主要な機能

Case Study

111224_ケッターマンレファ_WEB-9

レファ・バイオファーマシューティカルズ

空間的需要の高まりにより、Rephaの研究施設は全面的に再設計されました。プロジェクトは迅速に、そして間もなく開始されました
建築家やラボプランナーとの調整。