Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

big® - Building Information Grid 搭載 Kaulquappe

Kaulquappeは不動産業界のデジタル変革を形作っています。
私たちは、ライフサイクル全体とすべての資産クラスを通じてデジタルテクノロジー、ビッグデータ、AIを使用することにより、変化する世界の課題をクライアントがうまく克服できるようにするコンサルティングサービス、変更管理、および技術ソリューションを提供しています。
私たちの方法は、より良い未来に向けた前向きな大衆運動を促進するために、シンプルさとユーザーの受け入れに焦点を当てています。

なぜでしょうか なぜ大きいのですか?®。

big® は、DIN SPEC 91391レベル3に従って、完全にデータ中心のアプローチを提供しています。
その中心は中央データリポジトリです。透明性は、すべてのソース(計画、文書、モデル)から関連する(メタ)データを抽出し、それらを統一された重複のないプロジェクト概要にシームレスにリンクすることによって実現されます。これにより、一元的に統合された検索機能により、要約の迅速な作成、完全性チェック、効率的なデータ検索が可能になります。
ウェブベースのアプローチと高い処理性能を組み合わせることで、ソフトウェアを直感的かつインタラクティブに使用できます。簡単にアクセスでき、プロジェクトの透明性が高く、建物の文書の完成度に関する深い洞察が得られます。
フォーム、カスタマイズ可能なワークフロー、計画、文書、モデルにわたる統合タスク管理など、big® はBIMプロセスを非常に直感的に実装しているため、「BIM」の複雑な側面は背景に消え、連携した共同作業が可能になります。

大きい

利点

  • 投資家にとって、big® はあらゆる段階で最適化の可能性を秘めています
  • ゼネラルプランナーの場合、付加価値はすぐに仕事に組み込まれます
  • 請負業者にとって、big® はコストを大幅に削減します
  • 不動産所有者にとって、big® はすべての運用プロセスを最大限に自動化できます

主要な機能