Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

CAM Process Optimization 搭載 JANUS Engineering

JANUS Engineering is the team of experts who love challenges. Where others see the limits of what is possible, we create solutions for greater efficiency in the field of CAD / CAM / PLM. In more than 30 years of active use of NX, we have gained a unique wealth of experience, which we use every day as a team and continue to expand for our customers. So that good ideas, perfect processes and the right tools create tomorrow's production possibilities.

なぜでしょうか Siemens NXのカムプロセスの最適化。

製造業者は、増大する時間的圧力と製品の多様性に対応しながら、スピード、柔軟性、コスト削減に対する要求の高まりに直面しています。カムプロセスの最適化は、使いやすさ、強力な機能、高度な最適化と自動化機能を組み合わせた統合ソフトウェアシステムでこれらの課題を克服し、効率的なNCプログラミングと統合された製造プロセスを可能にします。

回答はありません

利点

  • 統合されたワークフロー、自動化、高度な製造機能により、NCプログラミングプロセスを最適化します。
  • CAD/CAMのシームレスな統合と一貫したデータにより、設計変更や生産要件に迅速に対応します。
  • 生産性を高め、柔軟性を高め、製造リソースをより有効に活用することで、製造実績を最大化します。

主要な機能

実環境アプリケーション

Select...

自動車製造の最適化

最適化されたCAMワークフロー、自動NCプログラミング、統合された生産プロセスで自動車製造を改善してください。プログラミングの手間を減らし、柔軟性を高め、高品質のコンポーネントの納入を加速させてください。