なぜでしょうか Siemens NXの拡張機能。
AIDO はSiemens NX CAMのインテリジェントな拡張機能で、既存の製造知識を分析し、それを新しいNCプログラムに自動的に適用します。AIDOは、実証済みの加工戦略、工具、プロセスパラメータをキャプチャすることで、反復的なプログラミングタスクを自動化し、NCプログラムの品質と一貫性を向上させ、プログラミングの労力を軽減します。AIDOは3つのモデルがあり、適切なレベルの機能を提供します。

AIDO はSiemens NX CAMのインテリジェントな拡張機能で、既存の製造知識を分析し、それを新しいNCプログラムに自動的に適用します。AIDOは、実証済みの加工戦略、工具、プロセスパラメータをキャプチャすることで、反復的なプログラミングタスクを自動化し、NCプログラムの品質と一貫性を向上させ、プログラミングの労力を軽減します。AIDOは3つのモデルがあり、適切なレベルの機能を提供します。


会社の機械加工ノウハウを堅牢なNC操作に変換することで、Siemens NX CAMで繰り返し発生する機械加工タスクを自動化し、プログラミングとセットアップの時間を大幅に短縮します。

プログラミングの専門知識を取り込んで再利用し、個々の経験を全社的な生産的な標準に変え、NCプログラムの品質を向上させます。

明確で柔軟なインターフェースと自動機能認識により、Siemens NX CAMに直接統合されるため、ユーザーは確立したCAMワークフローを続けることができます。

データをローカルで処理するので、メーカーはインテリジェントな自動化の恩恵を受けながら、機密性の高いCAMや加工知識を完全に制御できます。

AIDO Alpha、Delta、Omegaモデルはスケーラブルな機能を提供するため、組織は要件に最適なソリューションを選択し、必要に応じて機能を拡張できます。
航空宇宙メーカーは、Siemens NX CAMのAIDOを使用して、複雑な部品やバリアント部品の繰り返し発生するNCプログラミングを自動化しています。既存のCAM操作から学び、機能を認識し、企業固有の加工基準を適用して堅牢なNC操作を実現し、手作業やエラーを減らします。