Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Robot accuracy consulting 搭載 iSiOS

Isios GmbHは、高度なCNC ロボット校正を専門とする産業オートメーションとロボット工学を専門とするエンジニアリング会社です。私たちは、産業用ロボットの精度と性能を大幅に向上させる高度なソリューションを提供しています。Isiosは、正確な測定システムと独自のソフトウェアを利用して、幾何学的および運動学的エラーを識別して補正し、最大限の測位精度を保証します。この機能は、高精度の製造、スクラップ率の削減、全体的な生産品質の向上に不可欠です。当社の校正サービスと再校正システムにより、企業はロボットシステムの効率と信頼性を最大限に高めることができ、要求の厳しい用途でも優れた結果を得ることができます。

なぜでしょうか ロボットアプリケーションを正確にしましょう!。

Isiosは、複雑なモデルを使用して偏差を測定して補正することで、産業用ロボットの絶対精度を高めます。
Isiosは、校正サービスに加えて、お客様がシステムの精度を個別に監視および回復できるようにする再校正システムを提供しています。ポートフォリオには、外部軸(リニアトラックや回転チルトテーブルなどのポジショナーなど)のキャリブレーションや、ミリングスピンドルなどの工具中心点の正確な決定も含まれています。
Isiosは、ロボットとプロセスの精度のあらゆる側面に関する包括的なコンサルティングを提供しています。世界中の要求の厳しい顧客がこれらのソリューションに信頼を寄せています。特に、以前は特殊なカスタム機械が必要だった用途ではそうです。

柱のIsios測定ハードウェア

利点

  • 比類のない精度:一般的なロボットの限界を超えましょう。かつては高価な工作機械にしかできなかった高精度の作業に取り組みましょう。
  • 再指導なし:クラッシュやスワップからすぐに回復できます。時間のかかる手動のポーズ調整はありません。
  • プロアクティブな監視:部品に当たる前に精度のドリフトを特定します。
  • SINUMERIKとのシームレスな統合:ハードウェアを追加せずにリアルタイムで補正できます。SINUMERIK Operateでフルコントロールできます。

主要な機能