Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Desigo CC - linked with model based CDE 搭載 ioLabs AG

私たちは、信頼できる唯一の情報源(SSOT)として機能するBIMまたはGIS手法に基づく3Dモデルを中心としたスマートデジタルソリューションを開発することにより、デジタル変革を推進しています。当社の自動化ツールは、データ管理を簡素化し、ワークフローを最適化し、非構造化データを整理します。IOsyncと当社のIOFrameworkpowered by ソフトウェアを使用して、コストを削減し、プロジェクトをスピードアップする直感的なツールを作成しています。さらに、効率を高め、計画を改善するために、BIMとGISのプロセスをサポートしています。私たちは建物のデジタルツインをお客様の日常の現実に変えます。

なぜでしょうか Desigo CC - linked with model based CDE。

Desigo CC 制御システムと共通データ環境(CDE)の接続:モデルはDesigo CC 計画と画像の基礎です。オブジェクト(換気システムなど)には、オートデスクコンストラクションクラウド(ACC)のDesigo CC から直接アクセスできます。すべてのオブジェクトは、検査証明書などを含む完全なドキュメントにリンクされています。Desigo CC アラームは、ACCでタスクを作成します。

Desigo CC コントロールシステムとCDEの接続

利点

  • すべてのオブジェクトは、検査証明書などを含む完全なドキュメントにリンクされています。Desigo CC アラームは、ACCでタスクを作成します(「dP across Filter high」など)。Autodesk ACCで、メンテナンスチームがフィルターを交換するためのタスクを作成します。
  • データの一貫性の強化-このモデルはDesigo CC 計画と画像の基礎となります。
  • シームレスなワークフロー。

主要な機能

リソースと関連製品の詳細

必要条件

要件はありません