Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Teamcenter X Readiness Analyzer​ 搭載 Intelizign Engineering Services

デジタル製品ライフサイクルサービスのリーダーとして、インテライジングは、コンセプトから展開、運用までの製品開発を合理化するために設計された、一流のEnd2End PLMおよびデジタル化サービスを提供しています。世界9か所に2300人以上の専門家を擁し、企業が私たちの未来を形作る製品の開発と管理を支援しています。Siemens との強力なシステムインテグレーターとのパートナーシップ、PLMに関する豊富な経験、ハイブリッドなグローバルデリバリーモデルが私たちを際立たせています。

なぜでしょうか SaaSの準備状況とアップグレードについてTeamcenterを評価してください。

IntelizignのTeamcenter X Readiness Analyzer の助けを借りて、PLM 価値を最大限に引き出してください。この専門家主導の固定価格サービスは、アップグレードの準備状況とSaaS(Teamcenter X)との互換性について、お客様のTeamcenter環境を徹底的に評価します。シーメンスの標準に準拠していることを確認しながら、カスタマイズ、統合、リスクを特定し、コスト削減、中断の軽減、クラウドジャーニーの加速に役立つ実用的な洞察を提供します。

Teamcenter Xダッシュボードにはグラフと統計情報があります

利点

  • SaaSへの移行を加速-Teamcenter Xに移行するための明確なロードマップを得て、実行可能な洞察を得て、タイムラインを短縮し、意思決定を簡素化します。シーメンスのベストプラクティスを踏まえながら、クラウドへの移行を加速させてください。
  • コストとリスクの削減-重要なカスタマイズやリスクを早期に特定して、アップグレードや移行の際に予期せぬコストがかさむ事態を避けることができます。私たちの分析は、隠れた経費を削減し、ダウンタイムを最小限に抑え、自信を持って前に進むのに役立ちます。
  • 完全な透明性を実現-Teamcenter環境を詳細に可視化できます。隠れた複雑さや技術的負債を明らかにすることで、情報に基づいた意思決定を行い、改善の優先順位を付け、自信を持ってアップグレードを計画するための意識が高まります。

主要な機能

実環境アプリケーション

Select...

Teamcenter 加速アップグレード

ドイツの大手自動車メーカーは、Teamcenter X Readiness Analyzerと専門家によるレビューを使用して、Teamcenterのアップグレードを効率化しました。カスタマイズ解除の決定が迅速になり、複雑さが軽減され、納期が短縮されたため、準備時間が 45% 短縮されました。