Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Systems Engineering Compass 搭載 Intelizign Engineering Services

デジタル製品ライフサイクルサービスのリーダーとして、Intelizignは、コンセプトから展開、運用までの製品開発を合理化するために設計された、一流のEnd2End PLMおよびデジタル化サービスを提供しています。世界9か所に2300人以上の専門家を擁し、企業が私たちの未来を形作る製品の開発と管理を支援しています。Siemens との強力なシステムインテグレーターパートナーシップ、PLMに関する豊富な経験、ハイブリッドなグローバルデリバリーモデルが私たちを際立たせています。

なぜでしょうか Systems Engineering Compass。

Systems Engineering Compass は、ISO/IEC/IEEE 15288で定義されているプロセス全体でエンジニアリング組織がどの程度成熟しているかを測定し、その結果をROIランクの具体的な改善計画に変換する体系的な評価です。最後に、現在の状態を明確に把握し、目標とするビジョンを示し、次に取り組むべきプロジェクトの優先順位付けされたロードマップを用意します。

回答はありません

利点

  • エンジニアリングは、ツール、データ、人、組織、方法の5つの側面で評価されます。これにより、ツールが適切であっても変革が失敗する原因となるプロセス、データ、および人材のギャップが明らかになります。
  • すぐに行動できる、優先順位付けされたROIランキングのロードマップ。あなたは、投資収益率順に順序付けられた、組織に負担をかけないように規模を決め、一般的な希望リストではなく、明確な最初のクイックウィッシュ・ウィンを掲げて出発します。
  • 客観的な満期基準は、月単位ではなく日単位です。「私たちがどこにいるのか」についての主観的な意見の代わりに、ISO 15288規格に対するエンジニアリングプロセスの簡潔な評価が得られます。

主要な機能